貫通型スプライス結線

迅速、容易で信頼性に優れたピグテール結線とスルースプライス結線

貫通型スプライス結線 (IST) ターミネータとアプリケータは、2 本以上のより線またはマグネット ワイヤで構成するピグテール スプライスまたはスルースプライスを結線します。このシステムは、該当の端子取付適用仕様に従って使用すると、サーキュラー ミル エリア (CMA) が 400 ~ 13,000 の組み合わせを結線できます。このような仕様に該当しない用途については、TE のアプリケーション ツーリング担当までご相談ください。

製品の特徴

  • エア フィード アプリケータと組み合わせた 5 トン ターミネータは高品質な圧着を実現します (貫通型アプリケータは、標準的なプレスでは機能せず、専用のガードとソフトウェアが必要です。逆に、標準のアプリケータは IST 5 トン プレスでは機能しません)。
  • 圧着部分にワイヤを容易に配置できるようにすることで、完成品のモータ アセンブリのリードを結線する際に高い柔軟性が得られます。
  • ピグテール アプリケータを使用するオペレータは、アプリケータに組み込まれたせん断機で余分なワイヤを切断できるので、リードを可能な限り短い状態に維持できます (短い分岐が可能)。リードが短いほど、マグネット ワイヤ用途で後処理する際の柔軟性が高くなります。結線したリード エンドのタックインや熱収縮が容易になるので、モータ ハウジングを小型化できる可能性も出てきます。
  1. 貫通型スプライス ターミネータ (英語)

TE Connectivity (TE) では、マグネット ワイヤとリード ワイヤの組み合わせを、短時間で容易に高い信頼性でピグテール結線およびスルースプライス結線できるように、貫通型スプライス ターミネータ (IST) とアプリケータを用意しています。

ピグテール スプライス モデル
ピグテール スプライス モデル
ピグテール アプリケータ
ピグテール アプリケータ
スルースプライス モデル
スルースプライス モデル
スルースプライス アプリケータ
スルースプライス アプリケータ

圧着品質管理モニタ (CQM) II

貫通型 AMPLIVAR ターミネータに搭載した CQM II では、使いやすい直感的なメニューで、強化されたモニタ機能とグラフ表示機能を操作できます。プロセスをモニタするために 5 種類の分析手法が用意されています。高品質な圧着を実現するとともに、圧着の不具合を確実に検出できます。

ピグテール スプライス

ターミネータ型番

ターミネータ ユニット 型番 対象とする端子
専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ 2305750-1 62040-1
62040-2
62306-1
62306-2
62307-2
62307-3
(1500 ~ 5000 CMA)
CQM II 搭載の専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ 2305750-2
貫通型 AMP アプリケータ単独* 2305750-3
貫通型 AMP アプリケータ スペアパーツ キット 7-2305750-7
ターミネータ ユニット 型番 対象とする端子
専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ 2335336-1  62308-2
(3000 ~ 7000 CMA)
CQM II 搭載の専用ターミネータを備えた貫通型 AMP アプリケータ 2335336-2
貫通型 AMP アプリケータ単独* 2335336-3
貫通型 AMP アプリケータ スペアパーツ キット 7-2335336-7

スルースプライス

ターミネータ型番

結線ユニット 型番 対象とする端子
専用ターミネータを備えたアプリケータ 2326072-1 2238122-1
42119-1
41899
CQM II 搭載の専用ターミネータを備えたアプリケータ 2326072-2
アプリケータ単独* 2326072-3
アプリケータ スペアパーツ キット 7-2326072-7


 

* 貫通型 AMP アプリケータは、適切なガードを備えた専用ターミネータでのみ使用できます。

お客様のニーズに対応できる設計

お客様固有のニーズにお応えできる設計のソリューションを必要とされているのであれば、TE のアプリケーション ツーリングの技術陣が、特殊な設置と追加の自動化機能に対応できるように IST 装置をカスタマイズする技術サポートを提供し、お客様独自の用途に対応いたします。