ケーブル

TE は、より安全で、正確性と精度に優れた手術の実現を目標としています。デバイス、医師、患者がつながることで実現します。TE の軽量ケーブルは、その良好な接続性と視認性により、患者のモニタリングから超音波検査まで、幅広い用途で使用できます。

多ピン数コネクタは、高度な視覚化システムを実現します。 TE が専門とするケーブル設計は、撮像データの高速伝送を可能にするとともに、柔軟性と信頼性を備えた製品コンポーネントの中に照明機能や電気的伝送機能などのさまざまな機能を組み込みます。

私たちは銅および光ファイバ接続を統合することで、手術室の環境に適した、高度な柔軟性と堅牢性を兼ね備えたケーブルを実現しています。ワイヤ密度が小さいため、かさばらないケーブル サイズによって 4k イメージングを可能にします。TE のすべてのケーブルは、反復的な滅菌に対応し、耐久性を発揮するように最適化されています。当社の COMFORT ケーブルは、小型化・軽量化され、優れた柔軟性を備えています。

私たちはお客様と協力しながら、耐久性、軽量性、柔軟性のバランスが取れた、お客様の用途に合わせた最適なケーブルをカスタム設計します。