予期せぬエラーが発生しました
一定時間操作がなかったため、ログアウトされました。再度ログインをしてください。
検索:
スキップ ナビゲーション
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
防衛およびミリタリ
TE Connectivity について知る
イノベーション リーダーやテクノロジー系起業家の強力なエンジニアリング パートナーとして、高度なコネクティビティ ソリューションやセンサ ソリューションによって現代の非常に困難な課題を解決するお手伝いをいたします。
今日の UAV サブシステムでは、低 SWaP を実現しつつ、高周波帯域幅を広く取る必要があります。VPX 技術は、これらの要求を満たす性能と堅牢性を提供します。
空対地ミサイル システムは、迎撃技術のイノベーションに対抗するために進化し続けなければなりません。
ドローンや小型 UAV の利用が拡大する中、TE Connectivity は過酷な環境向けに最適化された相互接続ソリューションの設計を続けています。
Tinel-Lock バックシェル技術は、編組ケーブル シールドの結線において独自のバランスの取れた特性を提供し、堅牢で費用対効果の高い性能を実現します。
指向性エネルギー兵器は、高出力レーザ、粒子ビーム、高出力マイクロ波技術の課題を克服するために、高電圧ソリューションに依存しています。
TE Connectivity は、迎撃ミサイル用のコネクタと相互接続のサイズを最小化することで、ミサイル内の空間を最適化して射程を最大限に延ばすのに貢献しています。
軍隊が最先端のテクノロジーを使用して効果と効率をますます向上させている中、人工知能 (AI) は戦争に革命を引き起こしています。
軍用および航空宇宙用途の電子回路実装の成長傾向は、マルチ端子同軸相互接続を利用できるようになったことにあります。キー ドライバは、バックプレーン/ドーターカード インタフェースで RF 切断機能を提供する目的のものです。これにより、フロント パネル (ドーターカード上面) のケーブルが不要になり、取り付けおよび取り外しが簡単になります。
電子の小型化により、さらに多くの機能がより小さいパッケージに詰め込まれるようになったため、小型のコネクタが必要になっています。サイズと重量の削減は、軍事/航空宇宙の用途において重要な要因です。サブミニチュア D コネクタは、超小型 D コネクタへと移行しました。現在、スペースと重量を最大限に節約することが重要な設計要因である用途において、Nanominiature コネクタはスペースと重量をさらに劇的に削減しています。
ミリタリおよび航空宇宙用途の埋め込み型コンピュータ システムの設計者にとって、「さらなる」とは、ますます複雑になる信号情報活動や軍事通信の処理速度を高めることを意味します。そのためには、高速なデータ レートで処理できるだけでなく、きわめて過酷な環境でも高い信頼性で機能するコネクタが必要です。
「さらなる」。それは性能の限界を押し広げることの本質です。ミリタリおよび航空宇宙用途の埋め込み型コンピュータ システムの設計者にとって、「さらなる」とは、ますます複雑になる信号情報活動や軍事通信の処理速度を高めることを意味します。そのためには、高速なデータ レートで処理できるだけでなく、きわめて過酷な環境でも高い信頼性で機能するコネクタが必要です。
UUV や USV に信頼性の高い電力供給を行う上で、船舶環境には圧力、浸水、腐食など特有の課題があります。TE の接続ソリューションは、これらの課題に対応できるように設計されています。
NASA のジェット推進研究所 (JPL: Jet Propulsion Laboratory) とゴダード宇宙飛行センター (GSFC: Goddard Space Flight Center) が最近実施したテストによると、新しいナノ カーボン放射線架橋エチレン テトラフロロエチレン (ETFE) は、宇宙船で使用されている電線における静電気 (ESD) の制御に役立ちます。
最新技術を搭載した技術的に高度な製品は、通信や検知力、保護力を強化し、リアルタイムの状況認識とデータ分析を向上させます。兵士は能力が高まることで自信を深め、置かれた状況における役割の価値を高めることができます。