TE NEWS: TE Connectivity は、AVP シリーズ アンチバンダル ピエゾ スイッチを発表します。

TE Connectivity は、AVP シリーズ アンチバンダル ピエゾ スイッチを発表します。

公開

2019/05/09

メディアからの問い合わせ

Jonathan Graham

電子メール: jonathan.graham@te.com

電話: +49-6151 607 3756

ダルムシュタット、ドイツ

2019 年 5 月 9 日

接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は、アンチバンダル照光式および非照光式ピエゾ スイッチを発表しました。AVP シリーズ スイッチは、産業用制御製品・通信機器・医療機器など、さまざまな用途における使用が想定されています。これに合わせ、ブッシング直径 16 mm、19 mm、22 mm の各サイズが用意されています。

 

TE Product Manager の Zackary Noel は、次のように述べています。「これらの新しいスイッチは、きわめて堅牢です。消耗する可動部品はありません。また、非常に効率的に熱を放散し、耐腐食性および IP68 保護等級の防塵性・防水性を備えています。取り付けに便利な長さ 500 mm のリード線も備えています。」

 

製品規格および特長:

  • モーメンタリのスイッチ動作(MOM、最小パルス幅 200 mS)
  • 最大 5,000 万サイクルの動作寿命
  • フラット・ハイ フラット・コンケーブ ボタン
  • すべてのスイッチに装備された DC 5 ~ 24 V/1 A、AC 5 ~ 24 V/1 A 定格の端子

 

TE のスイッチの詳細については、 TE Web サイトをご覧ください。

TE について

TE Connectivityは、様々な産業において世界を牽引する年間売上130憶米ドルのインダストリアル・テクノロジーリーダーです。より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサソリューションは、広範囲の分野にまたがり、過酷な環境下において機能が立証されており、自動車、産業機器、メディカル、エナジー、データ・コミュニケーションからスマートホームに至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名を超える設計エンジニアを含む約80,000名の従業員を擁するTE Connectivityは、世界約150カ国のお客様とパートナーシップを結び、『EVERY CONNECTION COUNTS』(私たちは、すべてのつながりを大切にします)という理念の下、これからも皆さまのビジネスをサポートし続けます。タイコエレクトロニクスジャパン合同会社は、TE Connectivityの日本法人です。

詳細を表示