パワーエントリのさまざまなニーズに応えるインレット フィルタ

あらゆる電気/電子デバイスには接続部があり、それぞれが電磁障害の発生源となる可能性を内包しています。Schaffner は TE Connectivity グループに新たに加わりました。TE の Schaffner および Corcom EMC フィルタおよびアクセサリは、これらの電磁干渉の制御に役立ちます。これらのフィルタは、UL、CSA、VDE など主要な安全機関による承認を受けた製品として世界中で認められています。また EMI に関する国際規格は煩雑に改定されるため、設計者は絶えずフィルタ特性をチェックする必要に迫られています。

いずれも国際規格に準拠した電源コード コネクタを備え、 ヒューズ・電圧選択・スイッチ・フィルタなどのオプションをお選びいただけます。単一のパワー エントリ モジュール シリーズを選択することで、メカ設計が容易になります。また、本シリーズの各製品は、ある機器を構成する部品の中で、最大 5 部品分の働きをします。パワー エントリ機能の組み合わせは数百にも及ぶため、これらモジュールを使用することで、さまざまなシステムにおけるパワー エントリのニーズに応える、費用対効果の高いソリューションを実現できます。

 

IEC 規格準拠のインレットの採用により単一の共通入力ソケットを使用できるため、さまざまな国際的電源コード設計にも対応可能です。IEC インプットを使用しているため、どの電気システムであるかに関係なく、適合する標準電源コードがあります。

用途

パワー エントリ モジュール

  • ポータブル電気および電子機器
  • コンシューマ向け製品
  • ネットワーク機器およびオフィス機器
  • 単相およびスイッチ モード電源
  • 検査・計測機器
  • オーディオ/ビデオ、情報通信技術

製品特徴

パワー エントリ モジュール

  • 超コンパクトな設計
  • 最大 10 A の定格電流
  • 最大 2 つのヒューズ
  • スイッチあり/スイッチなし

 

 

IEC 60320-1 ソケット

世界各国で使用できるパワー インレット

全モジュールの共通の特徴として、60320-1 C14 汎用ソケットを使用することで、世界各国の機器で使用できるようになります。一端が IEC 60320-10C13 プラグ、もう一端がその国に適合するパワープラグの電源コードを選択し、使用可能です。

ヒューズ オプション

北米仕様 (1/4” x 1 ¼” 3AG) でもミリ サイズ (5 mm x 20 mm) でも、あるいはその両方でも、さらに、ヒューズが 1 本または 2 本でも対応可能です。

電圧選択オプション

4 電圧、2 電圧、または 1 電圧でも、マルチタップ、センター タップ、またはデュアル プライマリでも対応可能です。

電源スイッチ

お使いの機器は二極 (DPST) または単極 (SPST) でしょうか?これらのスイッチには国際的なオン/オフ マーキングが付いており、定格電流は最大で15 A、高い突入定格電流にも対応できます

シールド

シールド付きモジュールを選択することで、パネル カットアウトからのエミッションが低減されます (C、Cu、M、P シリーズのオプション)

フィルタ オプション

各用途に応じて、6 種類のフィルタ オプションをお選びいただけます。また、医療用途に対応のため、上記のすべてのオプションは低漏電機能を兼ね備えています。