過酷な環境向けの LEAVYSEAL コネクタ システム
LEAVYSEAL コネクタは、過酷な環境にさらされる信号/電力ハイブリッド システムのために密閉された高性能接続を提供します。輸送および産業用途向けに設計されたこれらのコネクタは、IP67/IP69K 定格の防塵防水性能、人間工学的なレバー ロック機構、AMP MCP および MCON 端子への適合性を持ち、システムの信頼性を向上させます。最大 104 極をサポートするモジュール型設計により、統合が容易になり、幅広い機器にわたって設置時間を短縮できます。
注目の新部品
58 極および 66 極 LEAVYSEAL コネクタ
LEAVYSEAL コネクタ製品群に新たに加わったコネクタは、端子密度を向上させ、電力/信号のハイブリッド構成と IP 定格の密閉性を提供します。58 極と 66 極のコネクタはどちらも AMP MCP および MCON 1.2 端子システムに適合し、0.5 〜 6 mm² のワイヤ レンジに対応しています。
主な利点:
LEAVYSEAL コネクタ システム
過酷な環境下でシステムの信頼性を確保
IP67/IP69K 定格の密閉性により、水、ほこり、圧力洗浄による故障のリスクが低減します。
施工とメンテナンスが容易
レバー作動式の嵌合機構により、人間工学的な迅速な組み立てが可能で、高振動システムでも確実なロックが保証されます。
信号と電力のハイブリッド アーキテクチャを実現
AMP MCP および MCON 端子システムに適合しており、電力ラインと信号ラインを単一のコンパクトなインタフェースで接続できます。
柔軟性が向上
複数のハウジング サイズ、コーディング オプション、取り付けスタイルが用意されており、車両プラットフォーム全体にわたってハーネス設計を合理化できます。

LEAVYSEAL コネクタ シリーズ
主な特長:
LEAVYSEAL コネクタ システム
特長 | 説明 |
---|---|
防塵防水性能 | IP67 および IP69K (バックシェル使用時) により、液体、ほこり、圧力から保護 |
端子システムへの適合性 | AMP MCP 1.5K、2.8、6.3/4.8、MCON 1.2 端子システム |
ハイブリッド回路機能 | 信号と電力を単一のインタフェースで接続 |
難燃性材料 | UL 94 V-0 熱可塑性樹脂ハウジング |
レバーロック設計 | 人間工学的なレバーによってしっかりと嵌合し、振動に耐える |
モジュール型の極数範囲 | 複数のハウジング サイズで 25 〜 104 極をサポート |
出口とヘッダのバリエーション | レイアウトの柔軟性を高める逆向きの出口とヘッダのオプション |
ワイヤ許容範囲 | 選択した端子に応じて 0.5 ~ 6 mm² のワイヤ サイズに対応 |
電流 | 最大 40 A |
温度 | 使用温度範囲 -40°C ~ +140°C |
耐久性 | 最大嵌合回数は、スズでは 20 回、銀では 50 回、金では 100 回 (詳細は個々の製品の製品規格を参照) |
絶縁抵抗 | 500 ボルト DC (ISO 16750-2 (4.12) に従って試験済み) |
電圧 | 42 VAC/DC |
誘電耐電圧 | 50 Hz または 60 Hz の AC 500 V 電圧を 60 秒間印加したときに、隣接するコンタクトとハウジングの外側輪郭との間でフラッシュオーバーまたは絶縁破壊は発生しない |
フランジ シール | シリコン ゴム |
ハウジング | ガラス繊維入り PBT |
二次ロック | ガラス繊維入り PBT |
LEAVYSEAL コネクタ製品群に新たに追加された製品

LEAVYSEAL コネクタ - 95 および 104 極リセプタクルおよびタブ ハウジング
• MCON 1.2 端子システムを利用することで、(グループ 5 の) 同じサイズとインタフェース内で密度が向上 • MCON 1.2 端子と AMP MCP 2.8 および AMP MCP 6.3/AMP MCP 6.3 LITEFORCE 端子の組み合わせにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応 • 新しいレバー設計により、人間工学的性能が向上 • IP67 および IP69K (カバー使用時) の高レベル保護による密閉性によってシーリングを強化 • ほこりや泥の付着を最小限に抑える滑らかな表面

LEAVYSEAL コネクタ - V-0 設計および逆出口ハウジング
• UL 94 V-0 に適合する難燃性材料によって安全性が向上 • ハウジングの出口が逆になっていて、柔軟性と効率が向上 (31/39/62 極リセプタクル ハウジング)

LEAVYSEAL コネクタ - 58 極ハイブリッド コネクタ
• ファミリ シールが一体化された MCON 1.2 端子システムを利用することで密度が向上 • MCON 1.2 と AMP MCP 2.8 および AMP MCP 6.3/4.8 端子の組み合わせにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応 • クリップ取り付け/ブラケット取り付けによって安定性が向上 • 0.5 〜 6 mm2 の幅広いワイヤ サイズに適合

LEAVYSEAL コネクタ - 66 極ハイブリッド コネクタ
• ファミリ シールが一体化された MCON 1.2 端子システムを利用することで密度が向上 • MCON 1.2 と AMP MCP 2.8 および AMP MCP 6.3/4.8 端子の組み合わせにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応 • クリップ取り付け/ブラケット取り付けによって安定性が向上 • 0.5 〜 6 mm2 の幅広いワイヤ サイズに適合

LEAVYSEAL コネクタ – 39 極ヘッダ
• 新しいコーディング F をヘッダまで延長

LEAVYSEAL コネクタ - 25 極リセプタクル ハウジングおよびカバー
• AMP MCP 1.5K と 6.3 を組み合わせた新しいグループ 2 リセプタブル ハウジングにより、電力と信号のハイブリッド構成に対応 • UL 94 V-0 に適合する難燃性材料によって安全性が向上 • IP69K の高レベル保護 (バックシェル付き) による密閉性によってシーリングを強化

LEAVYSEAL コネクタ – 26 極 3.5 mm 固定スライド
• グループ 3 用の新しい固定スライドによって柔軟性が向上 • パネル厚 3.5 mm の固定スライド
実世界での用途:
LEAVYSEAL コネクタ システム
商用車の電気システム
LEAVYSEAL コネクタは、振動や汚染物質にさらされるトラック、バス、特殊車両において信号と電力のハイブリッド供給をサポートします。
オフハイウェイ機器および農業機械
防水型コネクタ ハウジングは、屋外、高湿度、またはほこりの多い環境で使用されるトラクタ、収穫機、建設機械に適しています。
産業機械および自動化
過酷な条件に耐える密閉された高密度接続を必要とする工場や倉庫の自動化システムで使用されています。
マテリアル ハンドリング機器および重機
フォークリフト、ローダ、クレーンなどの衝撃、振動、洗浄にさらされる用途において安全で信頼性の高い接続をサポートします。
交通インフラおよび鉄道システム
IP 定格の接続を必要とする輸送車両や補助制御システムにおいて信号と電力の信頼性の高い伝送を可能にします。
よくある質問 - FAQ
LEAVYSEAL コネクタ システム
Q: LEAVYSEAL コネクタは IP 定格の密閉性を備えていますか?
A: はい。LEAVYSEAL コネクタの防塵防水定格は IP6K7 です。バック カバーと組み合わせると IP6K9K となり、高圧洗浄環境でも使用できます。
Q: LEAVYSEAL コネクタが対応可能な振動レベルはどの程度ですか?
A: LEAVYSEAL コネクタは、輸送機器やオフハイウェイ機器で一般に見られるシャーシレベルの振動条件下でも機能するよう設計されています。
Q: 1 つの LEAVYSEAL コネクタで複数のワイヤ サイズを使用できますか?
A: はい。LEAVYSEAL コネクタの 66 極および 58 極タイプは、複数のワイヤ サイズの組み合わせに対応しています。詳細については、技術図面を参照してください。
Q: LEAVYSEAL コネクタでバック カバーは使用できますか? また、どの向きに対応していますか?
A: はい。LEAVYSEAL コネクタには 180° のバック カバーが用意されています。90° の構成については、製品管理チームにお問い合わせください。
Q: LEAVYSEAL コネクタはどの端子システムに適合していますか?
A: LEAVYSEAL コネクタは、信号および電力用の AMP MCP 1.5K、2.8、6.3/4.8 端子および MCON 1.2 端子に適合しています。
Q: LEAVYSEAL コネクタによって施工や保守性はどのように向上しますか?
A: 一体型のレバーロック機構により、人間工学的な迅速な嵌合が可能で、高振動環境でも確実な接続が保証されます。
Q: LEAVYSEAL コネクタは一般にどのような用途で使用されていますか?
A: LEAVYSEAL コネクタは、商用車、オフハイウェイ機器、産業機械など、信頼性の高い防水型の相互接続を必要とする環境に適しています。