製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ケーブル対パネル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
リセプタクル
-
シェルのタイプ
ジャム ナット リセプタクル
-
製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
極数
66
-
パワー極数
0
-
シグナル極数
66
-
端子装着済み
No
ボディの特徴
-
シェル めっき材質
ニッケル PTFE
-
シェルのベース材料
アルミニウム 6061-T6
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
5
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
19 – 35
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
極性コード
N
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合保持
あり
ハウジングの特徴
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
19
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28 – 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.08 – .33
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]