認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
単線
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
圧着ワイヤの端子のタイプ :
フェルール
-
バレルのタイプ :
Closed
-
端子のめっき材質 :
錫
-
端子の向き :
ストレート
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.7 mm [ .106 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5
-
バレルの内径 :
2.8 mm [ .11 in ]
-
端子の材料の厚さ :
.15 mm [ .005 in ]
-
製品の全長 :
14 mm [ .551 in ]
-
被覆むき長 :
10 mm [ .394 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
部分絶縁
-
使用温度範囲 :
105 °C [ 221 °F ]