類似製品を見つけるために、仕様や条件を選択してくださいチェックボックスで変更したくない仕様や条件を選ぶと、それに近い製品を検索できます。 「類似製品を表示」をクリック後、フィルターでさらに細かく条件を指定できます。
認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
注意: すべての設計作業で製品図面を使用してください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。
エラーが発生しました。もう一度お試しください。
構成の特徴
-
安全機能 :
インテグレート
-
安全出力のタイプ :
2 つの OSSD ペア (400 mA)
-
コネクタのタイプ :
M12 5 極コネクタ (エミッタ) および M12 8 極コネクタ (受信機)
-
安全出力の数 :
2
電気的特性
-
出力電流 (最大) (A):
.4
-
出力電圧 (VDC):
24
-
電源電圧 (VDC):
24 ± 20%
寸法
-
制御高さ (mm):
1960
-
全高 (mm):
2013
-
製品高さ (mm):
2013
-
製品長さ (mm):
30
-
製品深さ (mm):
28
-
接続ケーブル長 (最大) (m):
100
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。