Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
¡Descubramos cómo nuestros bloques de terminales SNK pueden superar cualquier tipo de desafío!
Los bloques de terminales PI-Spring de la serie SNK permiten un tiempo de conexión un 50 % más rápido en modo a presión.
Ahorre más tiempo con nuestros bloques de terminales de tierra de encaje sin tornillos, topes finales, enchufes y puentes.
Características:
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.