Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Los conectores instantáneos ENTRELEC IPX8 son rápidos, fáciles, muy prácticos y adecuados para instalaciones interiores y exteriores. Son resistentes al polvo, a las fluctuaciones de temperatura y a la inmersión total en agua durante 2 horas a 1 m. Ahorre tiempo de instalación con la tecnología de conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) de ENTRELEC, que permite una conexión instantánea sin necesidad de preparar el cable. El conector IPX8 de ENTRELEC acomoda cables de 18 a 12 AWG (de 0,75 a 4 mm2) mediante la codificación universal por colores rojo, azul, amarillo.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.