Sensor multifuncional configurable con pin que combina cinco productos en un solo paquete ligero y resistente

El sensor de corriente inteligente HARTMAN de TE Connectivity (TE) le permite al usuario mantener la curva de disparo en todo el rango de temperatura, mientras que proporciona el estado actual y el estado de disparo del sistema. Si lo desea, el usuario también tiene la capacidad de desactivar la curva de disparo. El sensor multifuncional configurable con pin combina cinco productos en un solo paquete ligero y resistente.

Características

Sensor de corriente inteligente

PROGRAMABLE

  • Hasta 5 combinaciones diferentes en un solo paquete configurable con 10 pines 

 

RENTABLE

  • Un sensor multipropósito ayuda a  eliminar la necesidad de contar con dispositivos de protección adicionales
  • Un rango  de aplicaciones más amplio que le permite a los clientes comprar en cantidad en caso de un mayor poder adquisitivo

 

VERSÁTIL

  • Están disponibles las opciones con un montaje resistente a un contactor  o configuraciones independientes 

 

SEGURIDAD Y RENDIMIENTO MEJORADOS

  • Estado de detección de sobrecarga integrado
  • Protección contra sobrecorriente en la corriente de la bobina
  • Posee las mismas características de la curva de disparo que el interruptor térmico
  • Capacidad de interruptor térmico de encendido/apagado

 

CONFIABLE

  • Cumple con el estándar de DO-160G

 

50000

pies de altitud

<200

gramos de peso

Variaciones en los tiempos de disparo del interruptor térmico

Este sensor ofrece las siguientes características de curva de disparo:

  • Tiempos de disparo del interruptor térmico de 200 AMP
  • Tiempos de disparo del interruptor térmico de 300 AMP
  • Tiempos de disparo del interruptor térmico de 400 AMP
  • Detección/disparo de carga inversa
  • Apagado del interruptor térmico
Curva de disparo

Seleccionar aplicaciones y mercados a los que se brinda servicio

Aplicaciones

  • Distribución de energía
  • Relevo de carga
  • Protección de corriente inversa
  • Protección de circuitos

 

Mercados

  • Aviones Comerciales
  • Aviones de negocios
  • Vehículos terrestres
  • Helicópteros

Especificaciones mecánicas

  • Salida analógica: 0.5 VCC a 4.5 VCC 
  • Carga detectada: -20 amperios a 600 amperios 
  • Pin configurado: disparo de 200 A, disparo de 300 A, disparo de 400 A 
  • Disparo térmico inverso

 

Especificaciones ambientales

  • Cumple con las especificaciones EMI del estándar DO-160 para golpes, vibraciones,  temperatura y altitud
  • Cumple con las especificaciones de DO-160 para la entrada de energía, los picos de voltaje,  la susceptibilidad conducida por AF, la susceptibilidad a la señal inducida y RF