Monitoreo preciso, compacto y confiable

Los amplificadores de voltaje Kries de TE Connectivity proporcionan una detección de voltaje precisa para instalaciones eléctricas modernas de hasta 36 kV.

El amplificador de voltaje Kries CAPDIS de TE Connectivity está diseñado para proporcionar una detección de voltaje precisa y eficiente en términos de espacio y es una alternativa más segura y rentable a los transformadores de voltaje tradicionales. Al suministrar un voltaje de salida preciso mediante sensores resistivos, elimina el riesgo de ferrorresonancia al tiempo que garantiza un monitoreo confiable para relevadores de protección, dispositivos de medición y analizadores de redes.

 

Diseñado para facilitar la instalación y el reacondicionamiento, el amplificador de voltaje cabe perfectamente en espacios reducidos sin necesidad de campos de medición adicionales ni de desmontarlo para realizar pruebas de sobrecarga. El diseño de bajo mantenimiento y la compatibilidad con celdas de media tensión de diversas configuraciones, lo convierten en una opción rentable y coniable para mejorar la seguridad y el rendimiento de la red.

Nuestras soluciones

red inteligente
Seminario web: Vencemos los retos de la integración de la red moderna