Empaque de malla metálica tejida

Una gama de empaques de malla metálica tejida, que proporciona una solución rentable para aplicaciones de alto rendimiento de blindaje en los campos magnéticos y eléctricos de RFI/EMI e incluso EMP. La construcción de lazo entrelazado de monofilamento le da resistencia al tiempo que le permite adaptarse a casi cualquier tamaño o forma. El proceso de fabricación permite incluir un núcleo de elastómetro opcional en el producto para ayudar a la compresión.

Malla metálica tejida de punto sólido

Los empaques de malla metálica tejida de punto sólido proporcionan una excelente protección contra EMI/RFI/EMP entre dos superficies metálicas y, con los materiales disponibles, se facilita una buena combinación galvánica con bridas de acoplamiento, lo que limita la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.

  • Aplicaciones RFI/EMI/EMP.
  • Sellos para panel en salas protegidas.
  • Áreas con acceso poco frecuente.
  • Blindaje de cables (envoltura con recubrimiento plano).

 

La malla metálica tejida está disponible en 2 opciones:

  • De punto sólido.
  • De punto con núcleo de elastómetro.

Malla metálica tejida con núcleo de elastómetro

Además de proporcionar una excelente protección contra EMI/RFI/EMP entre dos superficies metálicas, el material de la malla metálica disponible también garantiza una buena combinación galvánica con bridas de acoplamiento, lo que limita la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida. Además, el núcleo de elastómetro del empaque hace posible que se comprima utilizando una fuerza baja a media, ajustándose a superficies irregulares y recuperándose bien después de su uso.

  • Empaques con ranuras como juntas tóricas.
  • Debido a su resistencia y baja fuerza de compresión, ideal para su uso en situaciones donde son necesarias operaciones repetidas de apertura y cierre.

Resumen Malla metálica de punto sólido Malla metálica con núcleo de elastómetro
Apantallamiento RFI/EMI/EMC . .
Supervivencia EMP . .
Sellado contra el medioambiente Solo polvo Solo polvo
Apertura frecuente   .
Longitudes continuas . .
Corte a medida . .
Junta fabricada . .
Malla sobre núcleo de elastómetro   .
-

Malla metálica tejida de punto sólido

  • En longitudes continuas, cortadas a medida o fabricadas en juntas terminadas mediante soldadura por puntos e inserción para adaptarse a los requisitos del cliente.
  • Variedad de perfiles y tamaños disponibles.
  • Juntas fabricadas.
  • Anillos de malla comprimida.
  • El reverso autoadhesivo no se recomienda con esta versión de malla.

Malla metálica tejida con un núcleo de elastómetro

  • En longitudes continuas.
  • Corte a medida.
  • Fabricado en juntas terminadas.
  • Variedad de perfiles y tamaños.
  • Juntas fabricadas.
  • Selección de alambre para cumplir con los requisitos de compatibilidad galvánica.
  • Disponemos de una gran selección de núcleos de elastómetro para cumplir con condiciones tales como rango de temperatura, propiedades de compresión, fuerza de compresión.
  • Aunque las secciones transversales redondas o rectangulares son las más utilizadas, se pueden hacer otras secciones para diseños personalizados.
  • Si necesitas protección EMP, se recomienda un mínimo de 7 capas. También se pueden agregar capas adicionales dependiendo de la aplicación del equipo y el grado de apantallamiento requerido.
  • El reverso autoadhesivo no se recomienda con esta versión de malla.
-
  1. Cómo elegir un empaque EMI (inglés)

Más información sobre cómo elegir un empaque EMI.