Serie MRI de Corcom
Diseñados específicamente para abordar los requisitos de rendimiento definidos por los fabricantes de equipos de MRI, los filtros de línea de alimentación de la serie MRI son un requisito crítico para cualquier instalación de MRI nueva o modernizada.
Los filtros de línea de alimentación MRI2030 y MRI2030R Corcom se desarrollaron específicamente para su uso en instalaciones de imágenes por resonancia magnética (MRI). Estos filtros proporcionan un alto nivel de supresión de ruido en el amplio rango de frecuencia requerido por la aplicación de MRI, lo que protege el funcionamiento de los imanes y la electrónica dentro de los equipos de MRI de fuentes externas de EMI/RFI conducidas. Los productos MRI2030 y MRI2030R también ayudan a garantizar el correcto funcionamiento de todos los demás equipos (por ejemplo, computadoras y pantallas personales, sistemas de llamadas de emergencia médica/de enfermería, equipos de inyección de tinte, equipos de comunicaciones del paciente) dentro del entorno de MRI al suprimir las emisiones generadas por el propio dispositivo de MRI.
Características
- Sellado herméticamente
- Construcción de acero cromado
- Diseñado específicamente para abordar los requisitos de rendimiento definidos por los fabricantes de equipos de MRI
- Cubierta de entrada extraíble para acceso a terminales y cableado de campo
- Resistencia de descarga integrada para reducir el riesgo potencial de descarga
Especificaciones eléctricas
Corriente nominal | 2 x 30 A |
Sobrecarga | 140 % de la corriente nominal durante 15 minutos |
Distorsión armónica |
<2 % en la corriente nominal y al factor de potencia unitaria |
Voltaje nominal (máx.) |
277/480 VCA |
Caída de voltaje | <1 % en el factor de potencia unitaria |
Frecuencia de funcionamiento | 50/60 Hz |
Pérdida de inserción
MRI2030
- 100 dB de 100 kHz a 10 GHz
MRI2030R
- 100 dB de 5 MHz a 20 GHz

MRI2030 y MRI2030R

MRI2030R