Filtros de línea de señal para instalaciones Corcom
Filtro de alimentación, datos, señal y línea para instalaciones y gabinetes para instalaciones protegidas. Están disponibles instalados y configurados en gabinetes NEMA o como filtros de línea individuales.
Las instalaciones protegidas y las aplicaciones que implican mediciones o equipos sensibles requieren un entorno libre de emisiones de EMI y RFI. Los filtros para instalaciones de datos, teléfonos y todas las demás señales se utilizan en cada penetración eléctrica en los gabinetes EMI/RFI para reducir las emisiones conducidas. Cuando el área protegida está sellada, se pueden reducir o contener todas las emisiones.
Los filtros estilo gabinete cuentan con inserciones extraíbles montadas en un gabinete seguro de radiofrecuencia. Este tipo ofrece una serie de ventajas importantes, como la instalación de campo simplificada y un único orificio para una mayor integridad de RF y un mantenimiento de filtro más simple. Los filtros independientes ofrecen los mismos niveles de rendimiento de filtro que los modelos de gabinete, pero están disponibles con terminales autoprotegidos para aplicaciones individuales y de doble línea.
Programa integral de pruebas de fábrica
Datos disponibles a pedido
- Pérdida de inserción
- Caída de voltaje
- Distorsión armónica
- Resistencia de terminales
- Clasificación de temperatura
- Voltaje de resistencia dieléctrica
- Resistencia de aislamiento de CC
- Clasificaciones de corriente y sobrecarga
Filtros de línea de señal para instalaciones Corcom
Para el control de la susceptibilidad y el cumplimiento del protocolo de emisiones
-
Serie SLA
Gabinetes configurables de 0.1 A a 5 A estilo NEMA y filtros de línea de señal, datos y control
-
Serie CDFS
Filtro de señal independiente de 0.16 A a 5 A con accesorio de conducto roscado.
TE dedicó más de 50 años al desarrollo de la tecnología de filtros RFI para dispositivos electrónicos. Estamos orgullosos de que nuestro enfoque en el diseño y la fabricación de productos de la más alta calidad haya convertido a TE en un líder mundial en tecnología RFI. Para producir estos filtros solo se utilizan diseños, condensadores, inductores y mano de obra de la más alta calidad. Reconocemos la necesidad de gran cuidado que se exige para los filtros militares de alta confiabilidad y aplicamos de manera automática la misma calidad a los productos pesados de línea de alimentación.