Combinación de potencia y de señal (sellable): señales de hasta 13 A, potencia de hasta 45 A
En los conectores circulares de plástico (CPC) serie 6 se combina la capacidad de corriente alta y sellado contra el medio ambiente de la serie 5 con la confiabilidad de la transmisión de señales de baja corriente de los contactos Type III+. Estos conectores son una solución versátil con configuraciones de 10 posiciones que son compatibles tanto con contactos POWERBAND de 50 A como con los Multimate de tamaño 16 de 25 A en la misma carcasa. Diseñados para entornos exigentes, los conectores serie 6 se pueden sellar conforme a las normas IEC IP65 o IP67 y están disponibles en versiones resistentes a los rayos UV para su uso en exteriores. Las configuraciones incluyen opciones como disposiciones de 8 señales/2 potencias o 12 señales/4 potencias. Con diseños de una pieza con grado de protección IP67 y de dos piezas con grado de protección IP65, los CPC serie 6 garantizan un robusto rendimiento de potencia y de señal en condiciones difíciles.

Características del producto
Conector circular de plástico, serie 6
- De una pieza con grado de protección IP 67 17-10: 8 señales, 2 de potencia - De dos piezas con grado de protección IP 65
- Combinación estándar y densidad de potencia (sellable): señales de hasta 25 A,potencia de hasta 50 A
- Utiliza contactos Multimate de tamaño 16 y contactos POWERBAND de 50 A en la misma carcasa
- Tamaños 23-16: 12 señales, 4 potencias
- Disponible en versión sellada resistente a los rayos UV
- 10 posiciones