Módulo de alta tensión y sistema de conexión de la caja de control para vehículos eléctricos
La batería de un vehículo eléctrico (EV) es la parte principal de su transmisión. La batería depende de conexiones a prueba de fallas que puedan transferir altos niveles de corriente y de voltaje durante los ciclos de carga y la aceleración dinámica a lo largo de la vida útil del automóvil.
El sistema de conexión de alta tensión BCON+ de TE Connectivity es un sistema compacto de terminación de tornillo de baja resistencia y alta funcionalidad para conectar módulos y cajas de control en baterías de tracción. Cada módulo está conectado al sistema de baterías a través de terminaciones atornilladas hechas de barras colectoras o cables que pueden transportar 500 amps o más de corriente continua durante varios minutos (dependiendo del tamaño de la barra colectora o del cable y de las configuraciones de refrigeración). Los conectores están listos para la automatización, están disponibles en una variedad de formas y conexiones de conductores, y se pueden acoplar y desacoplar con facilidad durante el montaje o el servicio con seguridad al tacto IPxxB.
1000V
Voltaje nominal máximo
500A
Capacidad de transporte de corriente continua con una resistencia de más de 10 micro-ohms
IPxxB
A prueba de contacto para una protección total
Diferentes formas y conexiones de conductores disponibles con el sistema de conexión BCON+.
Sistema de interconexión BCON+
Ventajas principales
- Alto rendimiento con pérdidas mínimas
- Flexible: es compatible con múltiples tipos de barras colectoras y cables (sólidos, trenzados, trenzados densos, multicapa), metales (cobre, aluminio), tamaños y formas. Soluciones soldadas y no soldadas disponibles
- Seguro y fácil de manejar: terminación de tornillos a prueba de contacto completa en estado de acoplamiento o no acoplamiento
- Compacto: las barras colectoras ultraplanas ocupan poco espacio en la batería
- Duradero: diseñado para durar toda la vida útil del automóvil; resistente a las vibraciones, la humedad y el polvo
- Bajo impacto térmico: el diseño exclusivo del terminal minimiza el aumento de la temperatura
- Diseños probados en la práctica y hechos a medida para satisfacer las necesidades de tu proyecto
- Soporte global para tu proyecto con investigación y desarrollo completos, creación de prototipos y muestras