Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Conector macho recto
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
6
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
0
-
Cantidad de posiciones de señal :
6
-
Contactos precargados :
No
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Cadmio O.D.
-
Material base de la cubierta :
Compuesto
-
Tipo de material de aislamiento del conector circular :
Dieléctrico/silicona resistente
-
Herméticamente sellado :
No
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
7.5
-
Tipo inverso :
No
-
Disposición del diseño de contactos :
Circular
-
Tipo de insertos de contacto para conectores circulares :
Macho/hembra
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización :
Normal
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de la cubierta del conector circular :
B (11)
-
Alineación por llave :
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 24
-
Calibre del cable (mm²):
.25 – 1.04
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Apantallado :
Sí