Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Instalación activada de aplicación en frío
-
Tipo de producto de la cubierta aislante :
Tapa
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Polímero
-
Color del producto :
Verde
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 110
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Distribución
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico