Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de la célula de carga forzada :
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Intervalo de escala completa (Newton):
0 – 10000
-
Intervalo de escala completa (lbf):
0 – 2000
-
Voltaje de suministro (VDC):
5
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.25
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
±20 mV/V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de la fuerza :
Compresión
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±.03
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±.03