Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características eléctricas
-
Tensión de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Tipo de fluido :
Aceite lubricante, Agua, Combustible de aviación, Fluidos hidráulicos, Líquido de deshielo, Productos químicos/solventes
-
Color primario del producto :
Negro
-
Relación de contracción :
2:1
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Flexibilidad :
Muy flexible
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diámetro interior expandido (mím.) :
13.72 mm [ .54 in ]
-
Diámetro interior recuperado (máx.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (nominal) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de la pared recuperada (tolerancia) :
.16 mm [ .006 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de inflamabilidad del tubo :
Altamente retardante de fuego
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-55 – 135
-
Temperatura de recuperación (°C):
90
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
70
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Corrugación, Fluidos, Protección contra la tensión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Palanca
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
Fuente del producto :
República Checa