Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de la célula de carga forzada :
Celdas de carga forzada
Características eléctricas
-
Intervalo de escala completa (Newton):
0 – 5000
-
Intervalo de escala completa (lbf):
0 – 1124
-
Voltaje de suministro (VDC):
10 – 30
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
Accuracy (% of FS):
±.1
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
±2 V
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de la fuerza :
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±.5
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±1/50