Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

La unión de detección está incrustada en la punta de la cubierta.  Con la unión situada en la punta de la carcasa, esta es la zona que debe estar en contacto con el proceso para obtener una correcta medición de la temperatura. Estos sensores se utilizan principalmente en equipos de extrusión. También se pueden utilizar para satisfacer las necesidades generales de la aplicación. Estos están disponibles en configuraciones de cubierta recta y escalonada. El estilo de cubierta escalonada agrega una capacidad adicional para el montaje.

Ventajas

  • Estilos de cubiertas: acero inoxidable
  • Tipos de unión, simples: J, K, T, E, con conexión a tierra o sin conexión a tierra
  • Diámetros de la cubierta: 0,125", 0,156"
  • Resistencia de aislamiento: modelo sin conexión a tierra: 1000 megohmios a 500 V; conductores en la carcasa
  • Vibración: Soporta de 5 Hz a 500 Hz a un pico de nivel de 3 g durante 3 horas. Conformidad con ASTM E 644, Sec. 10.
  • Golpes: soporta un pico de nivel de 50 g; el seno fue un golpe de 11 milisegundos de duración. Conformidad con ASTM E 644, Sec. 11.
barra naranja
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de termopar  E | J | K | T

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  100 – 250 °C [ '-148 – 482 °F ]

  • Márgenes de error o precisión T  Límites de error especiales | Límites estándar/+- 1 °C

Otro

  • Conexión a tierra  Con puesta a tierra | Sin conexión a tierra

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-TCS0007

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos