Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El cabezal medidor RTD con conector de enchufe hembra de acero inoxidable de la serie 102 está construido con una carcasa de acero inoxidable y el elemento de detección está incrustado en la punta de la funda.

Con el elemento situado en la punta de la carcasa, esta es la zona que debe estar en contacto con el proceso para obtener una correcta medición de la temperatura. Los accesorios asociados a los diseños del cabezal medidor están relacionados con la técnica de montaje requerida por su aplicación. Estos sensores de cabezal medidor RTD se pueden utilizar en muchas industrias y aplicaciones diferentes. Estos sensores también son ideales para la inmersión en procesos.

Ventajas

  • Estilos de funda: acero inoxidable
  • Elementos simples y dobles: platino, cobre y níquel
  • Diámetros de la funda: 0,125”, 0,188”, 0,250”,
  • Opciones de cableado
barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso
Barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de resistencia de temperatura) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Los dispositivos electrónicos externos se utilizan para medir la resistencia del sensor al pasar una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descargue el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de uso general

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Cobre | Níquel | Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0024

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos