Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El cabezal medidor RTD de promedio de doble rosca de la serie 512M está diseñado para uso en y alrededor de los colectores de fluidos y las bobinas de calefacción o refrigeración en sistemas HVAC.

La cubierta flexible tiene un área sensible igual a su longitud total.  Esto proporciona una temperatura promedio del aire a medida que avanza a través del sistema. Adquirir la temperatura promedio del aire en un área extensa de flujo de aire ofrece un control de temperatura más constante a lo largo del sistema. Este sensor de sonda RTD también elimina la necesidad de contar con múltiples sensores e instrumentación. El montaje de tales sensores se logra con facilidad mediante nuestros accesorios fijos o ajustables. Los cabezales de conexión y las cajas de salida están disponibles para una transición de una sola pieza a la instrumentación. 

Beneficios

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable, cobre, aluminio
  • Elementos, individual: platino o similar
  • Diámetro de la cubierta: 0,250"
  • Accesorio hexagonal de doble rosca: 1/2" x 1/2" NPT
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Temperatura promedio
  • cubierta flexible 
  • Cabezales de conexión disponibles 
  • Transmisores disponibles  
barra naranja

Usos

  • HVACR
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Comprensión de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de promediado

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  200 °C [ 392 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-RTD0019

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos