Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El transductor de presión sumergible de la serie M5700 es una solución de bajo costo para aplicaciones que requieren un transductor de presión para su uso en entornos húmedos o sumergidos.

El transductor de presión sumergible de la serie M5700 es una solución de bajo costo para aplicaciones que requieren un transductor de presión para su uso en entornos húmedos o sumergidos. Este sensor es una solución de bajo costo para aplicaciones que requieren un transductor de presión para su uso en entornos húmedos o sumergidos. Esta serie es adecuada para medir la presión de líquidos o gases, incluso para medios difíciles como agua contaminada, vapor y fluidos ligeramente corrosivos. La durabilidad del transductor es excelente y no quedan juntas tóricas ni elementos orgánicos expuestos al medio de presión. El transductor se puede sumergir completamente, ya que los materiales humedecidos de la parte posterior constan de fluoroelastómeros FKM, acero inoxidable 316L o 17-4PH y poliuretano. También está disponible una opción de puerto con tapa protectora de polioximetileno para las aplicaciones de niveles de líquido. El transductor de presión M5700 es impermeable y supera los últimos requisitos industriales de CE, como la protección contra sobrevoltaje. El circuito está protegido contra el cableado inverso en la entrada y el cortocircuito en la salida. Este producto está pensado para el cliente del OEM para volúmenes bajos a altos. TE está listo para proporcionar un diseño personalizado del M5700 donde el volumen y la aplicación lo justifiquen. Hay disponibles o son posibles configuraciones adicionales que no se mencionan. Pregunta para más información

Ventajas

  • Aprobación industrial de CE
  • Protección EMI de 10 V/m
  • Protección de polaridad inversa en la entrada
  • Protección contra cortocircuitos en la salida
  • Precisión de ±0.25 %
  • Hasta ±1 % de banda de error total
  • Esquema compacto
  • Grado impermeable IP68
  • Longitudes de cable personalizados
  • Tapón protector de polioximetileno para aplicaciones de nivel de líquido  
  • Calibrado, sellado, compuesto
barra naranja

Aplicaciones

  • Presión y nivel del tanque
  • Tanques criogénicos
  • Controles de bombas y compresores
  • Sistemas marinos y de agua
  • Pulverizadores agrícolas (agua, fertilizantes, pesticidas)
  • Sistemas de extinción de incendios
  • Aplicaciones de nivel de líquido
  • Sistemas de refrigeración (enfriadores)
  • Tractores (hidráulicos)
  • Aplicaciones de presión al aire libre  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto