Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro está disponible en rangos de ±50 a ±500 g y proporciona una respuesta de frecuencia plana de hasta 15 kHz. El modelo 7100A está sellado herméticamente y cuenta con la popular instalación de montaje en orificio pasante para usarse con tornillos de montaje estándar.

BENEFICIOS

  • Rango dinámico de ±50 g a ±500 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 15 kHz
  • Montaje de orificio pasante
  • Sellado herméticamente
  • Modo de corte anular
  • Superficie de montaje aislada
  • Respuesta de temperatura estable
  • Opción TEDS

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  IEPE

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector coaxial de 10-32

Características eléctricas

  • Corriente de excitación (mA) 2 – 20

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 18 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±5

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De .5-10 000 a .5-15 000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Acero inoxidable

  • Peso del producto  11 g [ .385 oz ]

  • Número de ejes de detección  Uniaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±1

  • Rango de aceleración (±) (g) 50 | 100 | 500

  • Sensibilidad (mV/g) 10 | 50 | 100

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PPA0081

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos