Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Ventajas

  • Constante de tiempo rápido (400 milisegundos en líquidos)
  • Estándares suministrados con tolerancia de ±0.2 °C (de 0 °C a 70 °C).
  • Tolerancias personalizadas disponibles a pedido
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C  
  • Respuesta rápida 
  • Punta de diámetro pequeño 
  • Varias longitudes de cable disponibles 

Usos

  • El tamaño reducido permite la detección de temperatura localizada.
  • Pequeños cabezales medidores médicos.
  • Detección de microflujo.  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 0.88

  • Valor β de tolerancia (%) ±.5

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  56 mm [ 2.205 in ]

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 5

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-NTC0035

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos