Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Instrucciones de instalación | Clase de voltaje | Estilo de blindaje para cable | Número de conductores | Rango de la sección transversal del cable compatible | Rango de diámetro de aislamiento compatible | Material aislante | Material de blindaje | Número de aletas | Longitud de conexión | Opciones de componentes de potencia | Longitud del extremo del cable | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| 000877-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 000877-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 000877-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 097105-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alemania | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 18.6 – 28.4 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
| 097105-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cinta/Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| 086833-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 70 – 240 mm² | 23 – 32.6 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 086833-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 12/20(24) kV | Cinta/Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| CF9790-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 70 – 240 mm² | 23 – 32.6 mm | Plástico | - | - | 340 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| 613651-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | 70 – 185 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 421400-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | 10 – 25 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 197315-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | '-25 – 50 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 971921-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | '-25 – 50 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 971921-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | '-25 – 50 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 523744-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 20.8/36(42) kV | Cinta/Cable | 3 | 300 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| 604505-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 12/20(24) kV | Cinta/Cable | 3 | 300 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| 353774-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 120 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 197315-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 3 | '-25 – 50 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 675377-017 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Hebreo, Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 681745-013 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Checo | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 240 – 500 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 681745-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 240 – 500 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| CF6367-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | - | - | 340 mm | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - | - |
| 394430-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 433828-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 70 – 185 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 422037-023 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 25.7 – 36.2 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
| 422037-002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Danés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 25.7 – 36.2 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
| 278157-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cinta/Cable | 3 | 300 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| 508493-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cinta/Cable | 1 | 16 – 25 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| 446480-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | '-25 – 50 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 422037-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 25.7 – 36.2 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
| 446480-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | '-25 – 50 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 419578-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 35 – 95 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 381780-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 353586-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 362020-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 322860-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 358646-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 362020-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 19/33(36) kV | Cable | 1 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 394430-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 394430-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 8.7/15(17.5) kV | Cable | 1 | 95 – 240 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 492379-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 400 – 800 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 454059-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 3 | 70 – 185 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 422037-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 1 | 240 – 400 mm² | 25.7 – 36.2 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
| 454059-018 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Flamenco, Francés, Holandés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | 70 – 185 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 454059-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | 70 – 185 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 450 mm | - | - |
| 613651-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 3 | 70 – 185 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | 1200 mm | - | - |
| 675377-007 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Italiano | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 675377-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |
| 609815-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 6.35/11(12) kV | Cable | 3 | 16 – 35 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico | - | - | 300 mm | - | 450 mm | - | - |
| 564186-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Inglés | 19/33(36) kV | Cinta/Cable | 3 | 300 – 400 mm² | 35.1 – 46.9 mm | Plástico (XLPE) | No | 0 | 340 mm | - | - | - | - |
| 675377-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | Alemán | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 185 – 400 mm² | 27.4 – 37.8 mm | Plástico | - | - | 340 mm | - | - | - | - |