Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de pared  Pared única

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV) .6

Características del cuerpo

  • Tipo de fluido  Agua

  • Color del producto  Negro

  • Rango de contracción  2:1

  • Material primario del producto  Poliolefina ZEROHAL

  • Flexibilidad  Muy flexible

Condiciones de uso

  • Temperatura de contracción (mín.) (°C) 60

  • Flamabilidad  Retardante de fuego

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -30 – 105

  • Temperatura de contracción (°C) 110

Operación/aplicación

  • Resistencia mecánica  Daño mecánico

Disponibilidad del producto

  • Región aplicable  Global

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Carrete

Otro

  • Cumple con los requisitos de baja desgasificación  No

  • País de origen del producto  China

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HST-FB2

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos