Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros codos accionables en carga Raychem ELB de 200 A son conectores separables totalmente blindados y sumergibles que están diseñados de acuerdo con la norma IEEE 386 (última revisión). Pueden instalarse con pértigas estándar, que permiten realizar una operación en carga sin una conexión física. La serie ELB-200 es para usar en cables dieléctricos sólidos extruidos (XLPE o EPR), con una gama de conductores que va desde 1 AWG hasta 250 kcmil en el caso de los conductores de aluminio o cobre con diámetros de aislamiento de 0.370" a 1.060".

Este codo accionable en carga de 200 A incluye un conector de compresión superior de cobre, que conecta el cable con el cabezal medidor en carga. El conector es fácil de engarzar, es adecuado para conductores de aluminio y cobre, y ofrece una conexión segura. 

La serie ELB-200 puede pedirse con un sello de cubierta ambiental integral moldeado en el codo para evitar la entrada de humedad (el sufijo del número de pieza es -ES).

Barra gris

Características principales

  • El caucho de polietileno propileno dieno monómero (EPDM) curado con peróxido garantiza un ajuste de baja tensión y una alta resistencia dieléctrica.
  • Control de producción en fábrica del 100 % para descarga parcial y de alta tensión de CA (Hipot), según la norma IEEE 386.
  • Contiene un punto de prueba capacitivo en el codo.
  • Se adapta a cables de 15 kV y 25 kV de hasta 250 kcmil.
  • La protección semiconductora moldeada proporciona continuidad en la conexión a tierra de blindaje, de acuerdo con la norma IEEE 592.
  • Cumple con los requisitos de la norma IEEE 386.
Barra gris
Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Ofrece TE formación para la instalación de los codos accionables en carga Raychem ELB de 200 A?

Respuesta: Sí, nuestros codos accionables en carga Raychem, y todos nuestros conectores separables, forman parte de nuestra oferta de formación práctica en materia de instalación. Más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor puedo utilizar los codos accionables en carga de 200 A?

Respuesta: Nuestros codos accionables en carga de 200 amperios abarcan conductores compactos, trenzados y sólidos desde 1 AWG hasta 250 kcmil.

 

Pregunta: ¿De qué están hechos los codos accionables en carga de 200 A?

Respuesta: Nuestros codos accionables en carga de 200 A están fabricados con caucho de polietileno propileno dieno monómero (EPDM), que garantiza una baja tensión y una alta resistencia dieléctrica.

 

Pregunta: ¿Qué rango de voltaje cubren los codos accionables en carga de 200 A?

Respuesta: Son aptos para aplicaciones de 15 kV a 25 kV.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Blindado  Apantallado

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta/Cable

  • Tipo de conector para sistemas de potencia, para cables y conductores en subestaciones  Compresión

  • Tipo de buje  200A

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15 | ≤ 25

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Aluminio | Cobre

  • Material aislante  Polímero | XLPE/EPR

Dimensiones

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 16.2 – 23 | 18.3 – 22.4 | 21.1 – 26.9 | 21.6 – 25.7 | 23.4 – 27.4 | 26.4 – 30.5

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .63 – .9 | .72 – .88 | .83 – 1.05 | .85 – 1.01 | .92 – 1.08 | 1.04 – 1.2

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 16.2 – 23 | 18.3 – 22.4 | 21.1 – 26.9 | 21.6 – 25.7 | 23.4 – 27.4 | 23.4 – 30.1 | 23.6 – 31 | 25.4 – 30.5 | 26.4 – 30.5

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .63 – .9 | .72 – .88 | .83 – 1 | .85 – 1 | .92 – 1.22 | .92 – 1 | .92 – 1.18 | 1 – 1.2

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 | 2/0 | 2 – 1

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 33.6 – 42.4 | 53.4 – 67.2

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de seccionador de carga  Codo de conexión con carga | Inserto de buje

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ELB

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos