Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a cable | Cable a panel
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Receptáculo de brida cuadrada
Características de la configuración
-
Número de posiciones
41
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
41
-
Contactos precargados
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Cadmio, O.D. | Cadmio O.D.
-
Material base de la carcasa
Aluminio | Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
7.5
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
21 – 41 | Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Enchufe | Macho/hembra | Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
N | Normal
-
Tipo de alineación de conexión
Con código | Polarización
-
Retención de la conexión
Con | Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular
21 | G (21)
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .52 | .25 – 1.04
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 24 | 24 – 20
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal | Señal
-
Con protección
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS7B