Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Instrucciones de instalación | Técnica de instalación | Clase de voltaje | Estilo de blindaje para cable | Número de conductores | Rango de la sección transversal del cable compatible | Rango de conductores compatibles | Rango de diámetro de aislamiento compatible | Material de blindaje | Número de aletas | Diámetro interno de la aleta | Diámetro exterior de la funda | Longitud de conexión | Longitud (instalado) | Rango de diámetro de conductor compatible | Opciones de componentes de potencia | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| EN1266-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 600 – 1000 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| ES3427-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 35 kV | Cinta | 3 | - | 750 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 73 – 100 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| ES3720-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cable | 1 | - | 1250 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ER0662-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EN7612-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cinta | 1 | - | 1/0 AWG/kcmil | 24.3 – 36. mm | - | 8 | - | 73 – 100 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| EN4845-000 | | América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 350 – 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ES6146-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 350 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| ES2064-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 500 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EM8906-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 500 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ER0663-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 350 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EN5316-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 2 - 4/0 AWG/kcmil | 24.3 – 36. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| EM8284-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EN9718-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 2/0 – 500 AWG/kcmil | 21.59 – 36.83 mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| EM8817-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cinta | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EM9583-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EN5844-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 8 kV | Cinta | 1 | - | 500 – 750 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ES7221-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 2 - 4/0 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ES9946-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cinta | 1 | - | #1 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 320.04 mm | - | - | - | - |
| ES2996-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cinta | 1 | - | 4/0 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EK6583-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cable | 1 | - | 500 – 750 AWG/kcmil | 26.92 – 43.18 mm | - | 7 | 73 – 100 mm | 46 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - |
| EK8869-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cinta | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| CZ4068-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 600 – 1000 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| EJ0812-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | Cinta | 1 | - | 350 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EF1623-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 24 kV | Cable | 1 | - | 1000 – 1250 AWG/kcmil | 37.84 – 55.88 mm | - | 3 | 49 – 75 mm | 50 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - |
| EM8905-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 4/0 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EM8908-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EF1624-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 24 kV | Cable | 1 | - | 4/0 – 500 AWG/kcmil | 21.59 – 36.83 mm | - | 3 | 49 – 75 mm | 58 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje) | - | - |
| ES1404-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 4/0 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ES1405-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 1000 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EM8904-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 1/0 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EF1627-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 24 kV | Cable | 1 | 800 – 1000 mm² | 600 – 1000 AWG/kcmil | 49.2 – 58.8 mm | - | 4 | 80 – 105 mm | 50 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - |
| EF1629-011 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 24 kV | Cable | 1 | '-50 – 1000 mm² | 600 – 1000 AWG/kcmil | 27.8 – 33.5 mm | - | 4 | 80 – 105 mm | 58 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M16, conductor) | - | - |
| EP5634-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cable | 1 | - | 600 – 1000 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| EP8972-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 350 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ER2277-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cinta | 1 | - | 350 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ES4034-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cinta | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 73 – 100 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| ES5345-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 500 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EJ3222-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 1000 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EK7727-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cable | 1 | - | 600 – 1000 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | 135 – 165 mm | 63 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - |
| EK7728-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cable | 1 | - | 600 – 1000 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | 135 – 165 mm | 75 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje) | - | - |
| EK7721-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | Cable | 1 | - | 1000 – 1250 AWG/kcmil | 37.84 – 55.88 mm | - | 7 | 73 – 100 mm | 42 mm | 600 mm | 600 mm | - | Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos, Terminal mecánico incluido (blindaje), Terminal mecánico incluido (M12, conductor) | - | - |
| EL9273-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 4/0 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EP1582-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 500 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| EP1618-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 36 kV | JCN | 1 | - | 1/0 AWG/kcmil | 24.3 – 36. mm | - | 8 | - | 135 – 165 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |
| ER2229-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.5 – 52 mm | - | 4 | - | 49 – 75 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EP7244-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | Cinta | 1 | - | 2 - 4/0 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ER5433-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 3/0 – 500 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EH8274-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 15 kV | JCN | 1 | - | 350 – 500 AWG/kcmil | 24.5 – 34.5 mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| EJ0480-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | De aplicación en frío, Contracción en frío | ≤ 28 kV | JCN | 1 | - | 2/0 AWG/kcmil | 16.5 – 27. mm | - | 4 | - | 80 – 105 mm | 380 mm | 380 mm | - | - | - | - |
| ET0838-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América | Inglés | Cono de tensión | ≤ 36 kV | Cinta | 1 | - | 750 AWG/kcmil | 32.4 – 48. mm | - | 8 | - | 73 – 100 mm | 600 mm | 600 mm | - | - | - | - |