Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad del producto | Clase de voltaje | Material conductor compatible | Tipo de conductor | Rango de conductores compatibles | Rango de la sección transversal del conductor compatible | Material primario del producto | Número de pernos | Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible | Tipo de calibre de conductor | Bloqueado | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
---|
| C73113N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | - | 120 – 300 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| A54098N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 4/0 – 500 AWG/kcmil | 95 – 240 mm², 185 – 400 mm² | Aleación de aluminio | 5 | Conector | - | Sí | - | - |
| C85068N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 10 – 50 mm², 16 – 95 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm² | Aleación de aluminio | 2 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| E96021N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 600 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 - 150 mm², 95 – 300 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | No | - | - |
| F90026N002 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 400 AWG/kcmil, 4/0 – 500 AWG/kcmil | 95 - 150 mm², 95 – 185 mm², 95 – 240 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Mangas de conexión | - | No | - | - |
| 695012N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 600 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 - 150 mm², 95 – 300 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| F37826-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 8 – 2 AWG/kcmil | 10 – 35 mm² | Aleación de aluminio | 2 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| F40757N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 4 – 2/0 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 10 – 50 mm², 16 – 95 mm², 25 – 70 mm², 25 – 95 mm² | Aleación de aluminio | 2 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | No | - | - |
| E22606N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo, Sector | 250 - 500 AWG/kcmil, 500 – 600 AWG/kcmil | 120 – 185 mm², 120 – 240 mm², 120 – 300 mm², 150 – 300 mm², 240 – 300 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | No | - | - |
| A84872N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 1/0 – 2/0 AWG/kcmil, 1/0 – 250 AWG/kcmil, 1/0 – 4/0 AWG/kcmil, 2 - 1/0 AWG/kcmil, 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 50 mm², 35 – 150 mm², 50 – 120 mm², 50 – 70 mm², 50 – 95 mm² | Aleación de aluminio | 2 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | No | - | - |
| C26220N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 4/0 – 500 AWG/kcmil | 95 – 240 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| 877438N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 4/0 – 500 AWG/kcmil, 4 – 4/0 AWG/kcmil | 25 – 95 mm², 95 – 240 mm² | Aleación de aluminio | 3 | Conector terminal de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| CA6616N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 250 - 500 AWG/kcmil, 500 – 600 AWG/kcmil | 120 – 185 mm², 120 – 240 mm², 120 – 300 mm², 150 – 300 mm², 240 – 300 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Mangas de conexión | - | No | - | - |
| E05256N001 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 150 mm² | Aleación de aluminio | 2 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| E96021-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 2/0 – 500 AWG/kcmil, 4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 600 AWG/kcmil | 70 – 240 mm², 95 - 150 mm², 95 – 300 mm² | Aleación de aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | No | - | - |
| 2062792-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | 1000 mm² | Aleación de aluminio | 8 | Conector | - | Sí | - | - |
| 2107246-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | 500 – 630 mm² | Aleación de aluminio | 6 | Conector | - | Sí | - | - |
| 2107308-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | - | 630 – 800 mm² | Aleación de aluminio | 8 | Conector | - | Sí | - | - |
| 2107355-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo | 1000 – 1000 AWG/kcmil | 500 mm² | Aleación de aluminio | 6 | Conector | - | Sí | - | - |
| 2107373-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Flexible, Macizo | - | 500 – 630 mm² | Aleación de aluminio | 6 | Conector | - | Sí | - | - |
| 2197187-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | - | 120 – 300 mm² | Aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| 2197203-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 4/0 – 500 AWG/kcmil | 95 – 240 mm² | Aluminio | 4 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| 2197711-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| China | ≤ 42 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 2 – 300 AWG/kcmil | 35 – 150 mm² | Aluminio | 2 | Conector mecánico de tornillo fusible | - | Sí | - | - |
| 2349869-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Europa, Medio Oriente y África | ≤ 84 kV | Auminio, Cobre | De varios hilos, Macizo, Sector | 1/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 500 AWG/kcmil | 50 – 240 mm², 50 – 150 mm², 70 – 150 mm², 95 - 150 mm², 95 – 240 mm² | Aluminio | 4 | Conector terminal de tornillo fusible | Métrico | Sí | - | - |