Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
SOIC-16
-
Tipo de sensor de presión :
Módulos de sensores de presión analógicos, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión :
Diferencial
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3.3 – 5
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.54 mm [ .218 in ]
-
Longitud del producto :
19.6 mm [ .771 in ]
-
Ancho de producto :
10.31 mm [ .405 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
.019 bar [ .29 psi ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida :
I²C
-
Presión (inH2O):
8.03
-
Presión (mmHG):
15
-
Rango de presión de prueba :
1.5 psi
-
Tipo de señal de salida :
10 – 90 % V de CC, I2 C de 16 bits
-
Precisión de presión :
±1.5% F.S., ±1% F.S.
Características del empaquetado
-
Configuración de puerto de sensor :
Doble horizontal
Otro
-
Opciones de sensor :
Salida dual, Tubo de púas