Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Azul
Características del contacto
Características de la terminación
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28 – 26
-
Longitud del conector :
25.55 mm [ 1.006 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.08 – .13
-
Altura del conector :
6 mm [ .236 in ]
-
Ancho del conector :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.8 – .95 mm [ .03 – .037 in ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1000
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.