Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Configuración del material del estuche :
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
48
-
Cantidad de filas :
2
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño, Estaño-plomo sobre níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto (µin):
30
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Poste rectangular de terminación y ancho de la cola :
.45 mm [ .017 in ]
-
Poste rectangular de terminación y grosor de la cola :
.4 mm [ .015 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata de retención
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.6
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0