Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
2
-
Cantidad de posiciones :
8
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño-plomo o estaño
-
Perfil del conector :
Norma
-
Acabado del enchapado de la carcasa :
Brillante
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.9 mm [ .075 in ]
Fijación mecánica
-
Ubicación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Superior
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Pata recta
-
Tipo de alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Postes de ubicación
-
Función de bloqueo :
Sin
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto perpendicular
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1 – 1.2 mm [ .039 – .047 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1232
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja, Caja y bandeja