Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
-
Tipo de accesorio para conector :
Resorte de retención, Resorte de retención
Características del cuerpo
-
Material primario del enchapado del producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Clasificación conforme a la prueba de hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad de bultos :
5000