Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de relevador :
Cables suspendido
-
Clasificación para entornos de RF :
No
Características de la configuración
-
Conmutación de potencia eléctrica :
Solo conexión
Características eléctricas
-
Clasificación de voltaje del contacto (VDC):
35
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
1 tipo C, SPDT
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
10
Características de la terminación
-
Conexión de alto voltaje (bobina) :
Terminales de torreta electrónica
-
Conexión de alto voltaje (potencia) :
Conductores aéreos
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Tuerca hexagonal