Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de la pata :
En forma de ala de gaviota
-
Estilo del actuador :
Palanca (accionada en la parte superior)
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
Apagado (Encendido), Apagado (Encendido)
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Ensamblado :
Sin
-
Terminal de puesta a tierra para ESD :
Sin
Características del cuerpo
-
Material del actuador :
Termoplástico
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del actuador :
Negro
-
Fuerza del actuador :
36 g [ 1.27 oz ]
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Acero inoxidable
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
-
Corriente nominal del contacto (mA):
10
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Montaje en superficie
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Proceso sellado :
No
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-40 – 85