Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
PT8510
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable, Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa (mm):
762
Condiciones de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.18
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP68
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.05
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable desnudo