Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Azul
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Contera
-
Diámetro del pin de conexión :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
8 mm [ .312 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
13
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.2 mm [ .164 in ]
-
Longitud total del producto :
14 mm [ .551 in ]
-
Longitud de la barra :
10 mm [ .394 in ]
-
Cable calibre 2 (AWG):
13
-
Cable calibre 2 (mm²):
2.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
500
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta