Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Tipo de antena :
Envolvente
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
2
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 960 | 1710 – 3800
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal vertical
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento del cable (máx.) :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longitud del cable :
3 m [ 9.84 ft ]
-
Altura de producto :
22.5 mm [ 1.905 in ]
-
Diámetro del producto :
80 mm [ 3.14 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
Celular de la UE | Doble banda de la UE | Dual de EE. UU. y Dual de la UE y WCDMA | LTE, UMTS, Dual de EE. UU., Tribanda de la UE y WCDMA
-
Entorno de antena :
Exterior
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.