Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tamaño de carcasa del conector del bastidor y panel :
2
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Estilo de la liberación :
Parte trasera
Características del cuerpo
-
Código del conector :
9
-
Material del enchapado de la carcasa :
Níquel químico
Características del contacto
-
Código de disposición de los contactos (módulo C) :
59
-
Código de disposición de los contactos (módulo B) :
11Q11
-
Código de disposición de los contactos (módulo A) :
En blanco (ciego)
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel