Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Estilo de antena :
Estampado
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
VSWR (máx.) :
<3:1
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
1880 – 1900
-
Ganancia (máx.) (dB):
2
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1 g [ .035 oz ]
Dimensiones
-
Alto del producto :
6.05 mm [ .238 in ]
-
Diámetro del producto :
16 mm [ .63 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
DECT UE
Disponibilidad del producto
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Cinta portadora y carrete