Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
Alambre magneto, Macizo
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Canal abierto
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
3
-
Cantidad de estrías :
5
-
Orientación de la barra :
Alimentación de extremo
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
250
Características del cuerpo
-
Características de empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material del enchapado del terminal :
Sin enchapado
-
Material base del contacto :
Latón
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
27 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.1 – .6
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
200 – 1200
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longitud del producto :
7.2 mm [ .283 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme calificado para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado