Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial, Transductor de presión sumergible
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conducto de 25 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
PTFE, PVDF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
7705.8 mm [ 303.38 in ]
-
Diámetro del producto :
35.8 mm [ 1.41 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba :
2X, mín.
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP68
-
Conexión a puerto :
1/4 FNPT