Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Precisión (%):
± 2
-
Humidity Sensor Product Type :
RHT
-
Interface Signal Type :
Digital
Características eléctricas
-
Voltaje de suministro (alta demanda) (V):
5.5
-
Consumo de corriente (mA):
1
-
Robustez de la protección ESD (kV):
± 8
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 257 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Precisión de la temperatura (°C):
± .2
-
Intervalo de operación en condiciones de humedad (%RH):
0 – 100
Otro
-
Tiempo de respuesta (seconds):
3